MCDN 1,5/ 3-G1-3,5 P26 THR 4CP - 1708040

Nu este disponibilă nici o imagine

Header, nominal current: 8 A, number of positions: 3, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1708040
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356961936
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,224 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine BG (Bulgaria)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere