Base strip - PTSM 0,5/ 8-HH-2,5-SMD WH R44 - 1708017

The figure shows a 3-position version

Header, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 8, pitch: 2.5 mm, color: white, contact surface: Tin, mounting: SMD soldering, Article with anti-rotation pin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • White design: Stable color when welding and during use
  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Supplied in tape-on-reel packing according to IEC 60286-3 for automated mounting
  • Additional solder anchors reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1708017
Unitate de ambalare 600 buc
Cantitate minimă pentru comandă 600 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356960663
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,530 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine IN (India)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere