Header - PTSM 0,5/ 5-HHI-2,5-SMD WHR44 - 1707994

The figure shows a 3-position version

PCB headers, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 5, pitch: 2.5 mm, color: white, contact surface: Tin, mounting: SMD soldering, Article with anti-rotation pin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • White design: Stable color when welding and during use
  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Supplied in tape-on-reel packing according to IEC 60286-3 for automated mounting
  • Inverted header with socket contacts for touch-proof device outputs or PCB/PCB connections
  • Additional solder anchors reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1707994
Unitate de ambalare 500 buc
Cantitate minimă pentru comandă 500 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356959148
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,920 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere