Pin strip - PST 1,3/ 5-LV-5,0 L18 - 1707682

Nu este disponibilă nici o imagine

Header, nominal current: 14 A, number of positions: 5, pitch: 5 mm, color: black, contact surface: Tin, The pin strip is made of highly temperature-resistant plastic and is therefore suitable for the reflow process.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1707682
Unitate de ambalare 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356945653
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,949 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine SK (Slovakia)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere