Base strip - MCV 1,5/ 8-GR-3,81 P26 THR - 1707609

The figure shows a 10-position version of the product

Header, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 8, pitch: 3.81 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, User information and design recommendations for through hole reflow technology can be found under “Downloads”

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1707609
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 181 (NTK-2006)
GTIN 4046356034302
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,796 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere