FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 BD:X-H - 1707342

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 4 A, rated voltage (III/2): 250 V, number of positions: 8, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Potentials can be easily looped through – ideal for BUS applications
  • Small component size for applications where space is at a premium
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1707342
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356917704
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,089 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere