Connector - PV-CF/M-S-2,5-6 SET EC - 1706821

Photovoltaic connector, nominal current: 40 A, nom. voltage: 1100 V, connection method: Spring-cage, color: black. Can only be released using a tool

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1706821
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356883436
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 38,300 g
Cod tarif vamal 85359000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere