PCB terminal block - ZFKDSA 1,5-W-7,62 - 1706730

PCB terminal block, nominal current: 16 A, nom. voltage: 320 V, pitch: 7.62 mm, number of positions: 1, connection method: Spring-cage connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: green. End terminal block for terminating custom-grouped blocks.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Can be operated without tools by means of color-coded actuating lever
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1706730
Unitate de ambalare 250 buc
Pagina de catalog Pagina 131 (C-1-2013)
GTIN 4017918122553
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,400 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine GR (Greece)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere