MC 1,5/ 6-ST-3,81 OG - 1706664

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 6, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: orange, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1706664
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 250 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356871624
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,253 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere