PCB terminal block - PT 1,5/ 2-3,5-V BD:DA DA - 1706639

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB terminal block, nominal current: 17.5 A, nom. voltage: 200 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 2, connection method: Screw connection with wire protector, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 90 °, color: green

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • High terminal block capacity thanks to rectangular terminal block space
  • Allows connection of two conductors
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1706639
Unitate de ambalare 250 buc
Cantitate minimă pentru comandă 1000 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356033381
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,922 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere