Base strip - MC 0,5/ 2-G-2,5 P26 - 1706580

The figure shows a 10-position version of the product

Header, nominal current: 4 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 2, pitch: 2.5 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1706580
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356867504
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,510 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere