IC 2,5/ 2-GF-5,08 GY7035VPE200 - 1706423

Nu este disponibilă nici o imagine

Header, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, Color: light gray, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Inverted header with socket contacts for touch-proof device outputs or PCB/PCB connections
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1706423
Unitate de ambalare 200 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356860659
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,432 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere