MSTBT 2,5/ 2-ST YE BD:10,9 SO - 1706399

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 2, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: yellow, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1706399
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356860727
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,622 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere