Printed-circuit board connector - FMC 0,5/ 9-ST-2,54 C1 - 1706254

The figure shows a 10-position version of the product

Plug component, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 9, pitch: 2.54 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Gold, Fixed coding of the first position, can be combined with MC(V) 0,5/...-G-2,54...C1 headers

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1706254
Unitate de ambalare 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 175 (C-1-2013)
GTIN 4046356841177
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,300 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere