PCB terminal block - IDC 0,3/ 3-3,81 - 1706183

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 5 A, nom. voltage: 160 V, pitch: 3.81 mm, number of positions: 3, connection method: Displacement connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Connection without conductor pretreatment for huge time savings
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Satisfies CAT5 requirements in accordance with EN 50173 and ISO/IEC 11801
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1706183
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 154 (C-1-2013)
GTIN 4017918116682
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,000 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine PL (Poland)

Service model

Comandaţi aici modelul dumneavoastră personal
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere