Printed-circuit board connector - MC 0,5/16-G-2,54 SMDR72C2 - 1706114

The figure shows the 10-position version

Header, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 16, pitch: 2.54 mm, Color: black, contact surface: Gold, mounting: SMD soldering, Fixed coding of the last position, can be combined with the FMC 0,5/...-ST-2,54 C2 connector

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Additional solder anchors reduce the mechanical strain on the soldering spots
  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Supplied in tape-on-reel packing according to IEC 60286-3 for automated mounting
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1706114
Unitate de ambalare 465 buc
Cantitate minimă pentru comandă 465 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 179 (C-1-2013)
GTIN 4046356842297
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,220 kg
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere