Printed-circuit board connector - MCV 0,5/13-G-2,54 SMDR56C1 - 1706098

The figure shows the 10-position version

PCB headers, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 13, pitch: 2.54 mm, color: black, contact surface: Gold, mounting: SMD soldering, Fixed coding of the first position, can be combined with the FMC 0,5/...-ST-2,54 C1 connector

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Additional solder anchors reduce the mechanical strain on the soldering spots
  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Supplied in tape-on-reel packing according to IEC 60286-3 for automated mounting
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1706098
Unitate de ambalare 315 buc
Cantitate minimă pentru comandă 315 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 179 (C-1-2013)
GTIN 4046356842419
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,220 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere