SPTA 1,5/16-5,08 BD:9+-16- - 1705860

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB terminal block, nominal current: 9 A, nom. voltage: 320 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 16, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: green

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1705860
Unitate de ambalare 25 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356803991
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 14,130 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere