PT 1,5/ 4-PH-5,0 CLIP BKBDWH-R - 1705752

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 10 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • High terminal block capacity thanks to rectangular terminal block space
  • Can be snapped into device housing thanks to CLIP geometry
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1705752
Unitate de ambalare 250 buc
Cantitate minimă pentru comandă 500 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356795753
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,354 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine CN (China)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere