Photovoltaic connector - PV-FT-CM-C-2,5-450-BU-TEST-SP - 1705683

Photovoltaic connector, nominal current: 27 A, nom. voltage: 1500 V, connection method: Crimp, color: black. Can only be released using a tool

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1705683
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356793636
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,000 g
Cod tarif vamal 85359000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere