Panel feed-through terminal block - PWO 16-POT/S - 1705654

Panel feed-through terminal block, connection method: Push-in spring connection, Cable lug connection, number of positions: 1, load current: 76 A, cross section: 1.5 mm² - 16 mm², AWG 14 - 4, width: 12.1 mm, color: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1705654
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 604 (C-1-2013)
GTIN 4046356790857
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 29,158 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine CN (China)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere