Printed-circuit board connector - DFK-MSTB 2,5/ 2-GF-5,08 BD:-,+ - 1705637

The figure shows a 10-position version of the product

Feed-through header, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, connection method: Solder/Slip-on connection, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Cable connection on the inside of the device enables flexible positioning of the panel feed-through
  • Free choice – permanent solder connection or standardized slip-on connection
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1705637
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356790901
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,870 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere