QC 1/ 8-STF-5,08 BD:1-FERDQ - 1705598

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 10 A, number of positions: 8, pitch: 5.08 mm, connection method: Displacement connection, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Connection without conductor pretreatment for huge time savings
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1705598
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356782418
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 14,490 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere