Printed-circuit board connector - FRONT-MSTB 2,5/5-STF-5,08AUGYNZ - 1705423

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 5, pitch: 5.08 mm, connection method: Front screw connection, color: light gray, contact surface: Gold

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1705423
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356032254
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 15,940 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere