Pin strip - PST 1,0/ 2-3,5 PIN2,0 - 1705406

Nu este disponibilă nici o imagine

Header, nominal current: 8 A, number of positions: 2, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin, The maximum current depends on the plug used. The lower of the two current values apply for plug and pin strip. The pin strip is made of highly temperature resistant plastic and is thus suitable for the reflow process.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1705406
Unitate de ambalare 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356769143
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,230 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere