Printed-circuit board connector - CC 2,5/10-GF-5,08-LR P26THRR88 4PA - 1705352

Nu este disponibilă nici o imagine

Header, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 10, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: SMD/THT/THR

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1705352
Unitate de ambalare 240 buc
Cantitate minimă pentru comandă 240 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356771986
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,687 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere