MSTBC 2,5/10-ST-5,08 BD:X1 - 1705328

The figure shows an 10-position version

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 10, pitch: 5.08 mm, connection method: Crimp connection, color: green

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Inexpensive connection of large quantities of pre-assembled conductors
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1705328
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356766005
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,078 g
Cod tarif vamal 85472000
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere