PCB terminal block - MKKDSG 3/ 2 GY - 1705265

Nu este disponibilă nici o imagine

Printed circuit terminal block, nominal current: 17.5 A, rated voltage: 250 V, pitch: 5.0 mm, no. of positions: 2, mounting: Soldering, type of connection: Screw connection, connection direction from the conductor to the PCB: 0°

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1705265
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
GTIN 4017918329747
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 8,785 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere