Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-4-300-BU-SP - 1705196

Photovoltaic connector, nominal current: 35 A, nom. voltage: 1500 V, connection method: Crimp, color: black. can only be released using a tool

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1705196
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356759328
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 19,684 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere