PTS 1,5/10-PH-5,0 BK - 1705166

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 10 A, number of positions: 10, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Largest possible clamping space in a small component size
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1705166
Unitate de ambalare 100 buc
Cantitate minimă pentru comandă 500 buc
GTIN 4046356756105
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,494 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine BG (Bulgaria)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere