GIC 2,5/ 2-G-7,62 VPE400 - 1705138

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 7.62 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Larger pitch for increased voltage requirements
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1705138
Unitate de ambalare 400 buc
Cantitate minimă pentru comandă 400 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356755917
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,240 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere