SPT 16/ 2-V-10,0-ZB GYBD-RB-SO - 1705094

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB terminal block, nominal current: 76 A, nom. voltage: 1000 V, pitch: 10 mm, number of positions: 2, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, color: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Unrestricted 600-V-UL approval thanks to compact zig-zag pinning
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1705094
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356753425
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 16,359 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine BG (Bulgaria)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere