Printed-circuit board connector - MCVU 1,5/12-GFD-3,81 BD:11-20 - 1704937

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 12, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Laterally mounted flange for screw connection in the housing or on the mounting plate
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1704937
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356744850
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 13,150 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere