Plug - PTSM 0,5/ 5-P-2,5 WH - 1704858

The figure shows a 3-position version

Plug component, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 5, pitch: 2.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: white, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • White design: Stable color when welding and during use
  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • High current carrying capacity of 6 A in very compact dimensions
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1704858
Unitate de ambalare 100 buc
Pagina de catalog Pagina 395 (C-1-2013)
GTIN 4046356740838
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,436 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere