Single PCB terminal block - PTSPL-6/1-2X2 2,9 R32 - 1704837

PCB terminal block for tin-plated stranded cables, e.g., type PV 1-F, nominal current: 41 A, 1-pos., connection method: spring-cage connection, mounting: THT/THR, user information on through hole reflow technology can be found at: combicon.com

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Able to perform without insulating elements: ideal for easy integration into the SMT soldering process
  • Tool-free spring principle enables time-saving connection of conductors with ferrules and tinned conductors
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1704837
Unitate de ambalare 250 buc
Cantitate minimă pentru comandă 250 buc
Pagina de catalog Pagina 475 (C-1-2013)
GTIN 4046356739993
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,220 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere