DFK-PC 4/ 8-GF-7,62PA1,3,5,7,8 - 1704714

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 20 A, number of positions: 8, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1704714
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4046356733526
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 26,300 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere