Pin strip - PST 1,3/ 3-LV-5,0 C2 - 1704466

The figure shows a 10-position version of the product

Header, nominal current: 14 A, rated voltage (III/2): 400 V, number of positions: 3, pitch: 5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, The pin strip is made of highly temperature-resistant plastic and is therefore suitable for the reflow process.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1704466
Unitate de ambalare 250 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918995065
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,040 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine SK (Slovakia)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere