Pin strip - PST 1,3/ 8-LH-5,0 - 1704385

The figure shows a 10-position version of the product

Pin strip, nominal current: 14 A, rated voltage (III/2): 400 V, number of positions: 8, pitch: 5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, Specifically for PT 2,5/..-PVH

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1704385
Unitate de ambalare 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 431 (C-1-2013)
GTIN 4017918994990
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,100 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine SK (Slovakia)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere