MCDN 1,5/ 2-G1-3,5 RNP26THRR24 - 1704251

Header, nominal current: 8 A, number of positions: 2, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1704251
Unitate de ambalare 110 buc
Cantitate minimă pentru comandă 110 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356692465
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,434 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine BG (Bulgaria)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere