Printed-circuit board connector - PT 2,5/ 7-PVH-5,0 - 1704217

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 14 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 7, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with wire protector, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1704217
Unitate de ambalare 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 431 (C-1-2013)
GTIN 4017918994822
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 11,531 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere