Printed-circuit board connector - PT 2,5/ 5-PVH-5,0 - 1704194

The figure shows a 10-position version of the product

Plug component, nominal current: 14 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 5, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with wire protector, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • High terminal block capacity thanks to rectangular terminal block space
  • Allows connection of two conductors
  • Different plug-in directions for flexible device designs
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1704194
Unitate de ambalare 100 buc
Pagina de catalog Pagina 431 (C-1-2013)
GTIN 4017918994808
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 8,387 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere