Printed-circuit board connector - MSTBA 2,5/ 2-G-5,08 THT ABGYAU - 1704136

The figure shows an 8-position version

Header, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, color: Agate gray, contact surface: Gold

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1704136
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918991180
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,236 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere