PTS 1,5/ 2-5,0-H BK/YE - 1703901

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB terminal block, nominal current: 16 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5 mm, number of positions: 2, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: multi-color

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Finger-operated release button for very convenient operation
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Largest possible clamping space in a small component size
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1703901
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356917445
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,502 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine SK (Slovakia)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere