Plug - DFK-IPC 16/ 8-ST-10,16 - 1703755

The figure shows a 5-pos. version of the product

Plug component, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 8, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Silver

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Flange system enables secure fixing to the housing panel by means of tool-free snap-in locking or screws
  • Inverted connector with pin contacts for touch-proof device outputs or free-hanging cable/cable connections
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1703755
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 584 (C-1-2013)
GTIN 4017918994594
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 81,990 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere