Printed-circuit board connector - DFK-PC 16/ 9-STF-10,16 - 1703522

The figure shows a 5-pos. version of the product

Feed-through connector, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 9, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Silver

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Flange system enables secure fixing to the housing panel by means of tool-free snap-in locking or screws
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1703522
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 583 (C-1-2013)
GTIN 4017918994440
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 88,405 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere