PCB terminal block - PLH 16/ 2-15 MIX BK/RD - 1703268

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB terminal block, nominal current: 76 A, nom. voltage: 1000 V, pitch: 15 mm, number of positions: 2, connection method: Push-lock spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: multi-color

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Tool-free lever principle enables time-saving connection and release of conductors with/without ferrules
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Time-saving push-in connection when lever is closed
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1703268
Unitate de ambalare 25 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356646628
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 18,240 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine SK (Slovakia)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere