Printed-circuit board connector - PC 16/ 3-STF-SH-10,16 BKBDWHX3 - 1703258

The figure shows a 4-pos. version of the product

PCB connector, nominal current: 76 A, number of positions: 3, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Silver

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
  • Shield for adherence to the EMC requirements and an optional strain relief
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1703258
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356651585
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 53,590 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere