Printed-circuit board connector - FK-MCP 1,5/ 9-STF-3,81 BD:1-9 - 1702970

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 9, pitch: 3.81 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1702970
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4046356631792
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 8,854 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere