Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 2-G-5,08 GY7035 - 1702860

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, color: light gray, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Plug-in direction parallel to the PCB
  • Items that can be aligned in various pitches support flexible and space-saving PCB assembly
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1702860
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
GTIN 4046356620468
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,913 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere