Printed-circuit board connector - ICV 2,5/18-G-5,08 GY - 1702834

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 12 A, number of positions: 18, pitch: 5.08 mm, color: gray, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Inverted header with socket contacts for touch-proof device outputs or PCB/PCB connections
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1702834
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356620864
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 14,710 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere